Product  TI-BL67-DPV1-2

set voor Profibus-DPV1 in beschermingsgraad IP67

Bestelnummer: 1545028
    • Tot 50m kabellengte tussen interface en schrijf-leeskop
    • 3 decimale draaicodeerschakelaars voor de instelling van het Profibus-adres
    • maximale transmissiesnelheid naar de veldbus 12 MBit/s
    • Twee 5-polige omgekeerd gecodeerde M12-connectoren voor de veldbusaansluiting
    • Eén 5-polige 7/8“-connector voor de spanningsvoeding
    • LED's voor de weergave van de voedingsspanning, gemeenschappelijke- en busfouten alsook van status en diagnose
    • aansluiting van maximaal 2 schrijf-leeskoppen (HF/UHF) met BLident M12-verbindingskabels
    • gemengde werking van HF- en UHF-schrijf-leeskoppen
#

Algemene gegevens

EAN 4047101233049
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 658  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Select Country

Turck worldwide

to top