Product TI-BL20-E-DPV1-2
Economy-set voor Profibus-DPV1 in beschermingsgraad IP20
Bestelnummer: 1545122- Tot 50m kabellengte tussen interface en schrijf-leeskop
- aansluiting van maximaal 2 schrijf-leeskoppen met BLident verbindingskabels
- gemengde werking van HF- en UHF-schrijf-leeskoppen

Algemene gegevens
EAN | 4047101233971 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
Goederencode | 85176200000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 240 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
Beschermingsgraad | IP20 |
Certificaten | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D |