Product CL50GRYANQP
LED-signaallamp
Signaalzuil
Bestelnummer: 3010509Altern. bestelnummer : 10509
- Met pieper
- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- kabel met connector M12 x 1
- bedrijfsspanning 10…30 VDC
- alarm max. 92 dB

Data Sheets
Aansluittoebehoren
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |