Product LEDWR70XD5-XQ
beeldverwerking
ringlicht
Bestelnummer: 3017253Altern. bestelnummer : 17253
- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: wit
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15m

Algemene gegevens
EAN | 662488172534 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- belichting (beeldverwerking) (belichting) |
Goederencode | 85395100000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 246 g |
Technische gegevens
Functie | Oppervlaklicht |
Lichtsoort | wit |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Kabellengte | 0.150 m |
Materiaal behuizing | metaal, AL geanodiseerd |
Window material | acryl, diffuus |
Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP50 |