Product  SSA-EB1PLXR-02ECQ5B

Noodstop

noodstoptoets

verlicht

Bestelnummer: 3026263

Altern. bestelnummer : 26263

    • beschermingsgraad IP65
    • Compatibel met Siemens ET 200pro PROFIsafe gateway
    • belichting: rood (knipperend)
    • 2 veiligheidsuitgangen (N.C., potentiaalvrij)
    • Connector, M12 x 1, 5-polig
#

Algemene gegevens

EAN 662488262631
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85365011000
Land van herkomst US
Gewicht 299.37  g

Technische gegevens

Functie Noodstopdrukknop, verlicht
Bouwvorm Rechthoekig
Lichtsoort rood
In cascade monteerbaar Ja
Uitgangsfunctie 2 x N.C., potentiaalvrij
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC
Omgevingstemperatuur -25…+55 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

6625028
6625016

Select Country

Turck worldwide

to top