Product K50LNGXXPQ
LED-signaallamp
Signaallamp
Bestelnummer: 3026934Altern. bestelnummer : 26934
- rondom zichtbare LED-lamp
- ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
- ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- monochroom: groen (COL 1)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 10…30 VDC
- Er wordt voorzien om steeds slechts één kleur met het overeenstemmende materieel aan te sturen
- ATEX II 3 G certificaat
- Gassen en dampen, groep IIC, zone 2
- ATEX II 3 D certificaat
- Stof, groep IIIC, zone 22
- Bij gebruik in het Ex-bereik zijn de bijzondere voorwaarden in acht te nemen

Algemene gegevens
EAN | 662488269340 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
Goederencode | 85318070000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 134 g |
Technische gegevens
Functie | Spot-licht |
Lichtsoort | groen |
Aantal kleuren/segmenten | 1 |
Dimbaar | Nee |
In cascade monteerbaar | Nee |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
Window material | Polycarbonaat, diffuus |
Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP67/IP69 |
Certificaten | ATEX II 3 GD |