Product OTBVP6QDH
Foto-elektrische sensor
drukknop
Bestelnummer: 3046169Altern. bestelnummer : 46169
- Connector, M12 × 1, 4-polig
- Beschermingsklasse IP66
- bovenste kunststoffen behuizing uit polysulfoon
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- NPN-schakeluitgang, wisselcontact
- Voorgemonteerde beschermkap
Algemene gegevens
EAN | 662488461690 |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 201.85 g |
Technische gegevens
Bouwvorm | Rechthoekig |
Aantal stralen | 1 |
Lichtsoort | IR |
Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., PNP |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastisch polysulfon Thermoplastische kunststof, zwart |
Omgevingstemperatuur | -20…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP66 |