Product  WLS28-2XW1130SPWMQ

Lineaire ledlamp

In de metalen behuizing

Bestelnummer: 3090476

Altern. bestelnummer : 90476

    • lichtlengte: 1130mm
    • bedrijfsspanning: 12..30V dc
    • beschermingsgraad: IP67/IP69K
    • Kleur: Wit
    • connector, recht, M12 x 1, 4-polig
    • dimbaar via PWM-ingang
    • bevestigingsbeugel SMBWLS28RA meegeleverd
#

Algemene gegevens

EAN 662488904760
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- werklamp
Goederencode 94054239900
Land van herkomst MX
Gewicht 868  g

Technische gegevens

Functie Work light strip
Lichtsoort wit
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar PWM
In cascade monteerbaar Nee
Uitstralingshoek breed stralend 40-80°
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, AL
Window material Polycarbonaat, helder
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69

Montagetoebehoren

3019574
3015764
3088063

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top