Product  WLS28-2XR145SQ

Lineaire ledlamp

In de metalen behuizing

Bestelnummer: 3094440

Altern. bestelnummer : 94440

    • lichtlengte: 145mm
    • bedrijfsspanning: 12..30V dc
    • beschermingsgraad: IP67/IP69K
    • kleur: rood
    • connector, recht, M12 x 1, 4-polig
    • bevestigingsbeugel SMBWLS28RA meegeleverd
#

Montagetoebehoren

3019574
3015764
3088063

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top