Product  K90TFDLBGYRPQ

LED-signaallamp

Vlak zwaailicht

Bestelnummer: 3096192

Altern. bestelnummer : 96192

    • daglichtheldere LED-weergave
    • beschermingsgraad IP67
    • mechanische schroefdraad M30 x 1.5
    • connector, M12 x 1, 8-polig
    • Kleuren: blauw (COL 1), groen (COL 2), geel (COL 3), rood (COL 4)
    • Wisselt tussen de kleuren als er meerdere ingangen actief zijn
    • bedrijfsspanning: 12…30 VDC
    • apart aanstuurbaar
    • Ingangen: PNP
#

Algemene gegevens

EAN 662488961923
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 175  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort Blauw, groen, geel, rood
Aantal kleuren/segmenten 4
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC
Window material Polycarbonaat, helder
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625130
6625133

Select Country

Turck worldwide

to top