Product SSA-EB1PLGR-0DECQ8
Noodstop
noodstoptoets
Verlicht
Bestelnummer: 3808878- beschermingsgraad IP65
- Verlichting niet in werking: Groen continu
- Verlichting in werking: Rood knipperend
- 2 veiligheidsuitgangen (N.C., potentiaalvrij)
- Connector, M12 × 1, 5-polig

Algemene gegevens
EAN | 662488071400 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
Goederencode | 85365019000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 299.37 g |
Technische gegevens
Functie | Noodstopdrukknop, verlicht |
Bouwvorm | cilindervormig/schroefdraad |
Lichtsoort | groen, Rood, knipperend |
In cascade monteerbaar | Ja |
Uitgangsfunctie | 2 x N.C., potentiaalvrij |
Communicatieprotocol | ISD |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, PC |
Omgevingstemperatuur | -25…+55 °C |
Beschermingsgraad | IP65 |