Product  HA8141-0

Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, recht

Bestelnummer: 6905407
    • Metalen montagemoer
    • Beschermingsklasse IP67
    • snijklem-snelaansluiting
    • A-codering
    • 4-polig
    • metrische schroefdraad M12 x 1
    • kabeldiameter 4.0 … 5.1 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101506709
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 22  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 4
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Schroefdraad M12 × 1
Behuizingsmateriaal Kunststof, PA
Materiaal montagemoer/-schroef Messing, CuZn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 4…5.1 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…0.34 mm²
Nominale spanning 32 V
Stroombelastbaarheid 4 A

Select Country

Turck worldwide

to top