Aansluitkabels
Cilindervormige connectoren in M8 × 1/Ø 8 mm en M12 × 1 volgens IEC 61076-2-101 worden aangeboden als aansluitkabels en verbindingssnoeren. De cilindervormige connectorsystemen in 1/2“ en 7/8“ zijn vooral geschikt voor toepassingen more...
Cilindervormige connectoren in M8 × 1/Ø 8 mm en M12 × 1 volgens IEC 61076-2-101 worden aangeboden als aansluitkabels en verbindingssnoeren. De cilindervormige connectorsystemen in 1/2“ en 7/8“ zijn vooral geschikt voor toepassingen met een hogere vermogensbehoefte. Cilindervormige connectoren in M16 × 0,75 en M23 × 1 worden gebruikt voor de aansluiting van meervoudige verdelersystemen. Ventielstekkers volgens EN 175301-803 in de bouwvormen A, B, C of I zijn beschikbaar met en zonder beschermschakeling voor de aansluiting van de verschillende ventielen. less...
Downloads
Algemene catalogus - Aansluittechniek - Download (11874 KB)
Productflyer - M12-vermogensproductserie - Download (1863 KB)
Productoverzicht - Verbinden en verdelen - Download (744 KB)
Productflyer - Aansluittechniek voorkeurprogramma - Download (799 KB)
Productoverzicht - Aansluittechniek typesleutel - Download (390 KB)
Productoverzicht - Verbindingstechnologie voor mobiele apparatuur - Download (2618 KB)
Productflyer - Connectivity for the Food Industry - Download (3317 KB)