Product HA8241-0
Confectioneerbare connector
Contraconnector M12 × 1, haaks
Bestelnummer: 6905401- Metalen montagemoer
- Beschermingsklasse IP67
- snijklem-snelaansluiting
- A-codering
- 4-polig
- metrische schroefdraad M12 x 1
- kabeldiameter 4.0 … 5.1 mm

Algemene gegevens
EAN | 4047101506716 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 26 g |
Technische gegevens
Toepassing | Signaal |
Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd |
Aantal polen | 4 |
Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
Schroefdraad | M12 × 1 |
Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA |
Materiaal montagemoer/-schroef | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Externe diameter van de leiding | 4…5.1 mm |
Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.25…0.5 mm² |
Nominale spanning | 32 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |