Product  IMX12-AI01-1I-1IU-H0/24VDC

meetomvormer-voedingsscheider

1-kanalig

Bestelnummer: 7580313
    • Bewaking van de ingangskring op draadbreuk en kortsluiting
    • volledige galvanische scheiding
    • HART-transparant
    • Afneembare schroefklemmen
    • ATEX, IECEx, cFM, NEPSI, INMETRO, Kosha, TS
    • Gebruik in zone 2
    • SIL 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101419474
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210119 -/- meetomvormer-voedingsapparaat
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 162  g

Technische gegevens

Signaaltype Analoge ingang (HART transparant)
Apparaattype meetomvormer-voedingsscheider
Ex-uitvoering ja
Certificaten IECEx
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning 24 VDC
Kanalenaantal 1
Elektrische aansluiting Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM(X)12

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top