Product  RK 4T-2

Actuator- en sensorkabel

Aansluitkabel

Bestelnummer: U2151
    • M12-contraconnector, recht, 3-polig
    • Tray-kabel voor instrumentatie
    • PVC-buitenmantel, grijs, 3 × 22 AWG
    • UV-bestendig
    • -40 °C koude buigsterkte
    • Oliebestendig
    • Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • Flexlife® en C-Track goedgekeurd
#

Algemene gegevens

EAN 4047101045598
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst MX
Gewicht 86.183  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  5.13 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PVC, Grijs
Aantal geleiders 3
Beschermingsgraad IP68, IP69K
Certificaten UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top