Product LEDRRV70XD5-PM
beeldverwerking
ringlamp
Bestelnummer: 3097364Altern. bestelnummer : 97364
- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: rood
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Instelling van de lichtintensiteit d.m.v. potentiometer

Algemene gegevens
EAN | 662488973643 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- belichting (beeldverwerking) (belichting) |
Goederencode | 94054239900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 249.48 g |
Technische gegevens
Functie | Oppervlaklicht |
Lichtsoort | rood |
Dimbaar | Potentiometer |
Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M8 × 1 |
Kabellengte | 0.30 m |
Materiaal behuizing | metaal, AL |
Window material | acryl |
Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP50 |