Product  FLTR635-27

Beeldverwerking

filter

Bestelnummer: 3097530

Altern. bestelnummer : 97530

    • verbetering van de beeldkwaliteit
    • reduceert ongewensd omgevingslicht
    • laat roodaandeel (spectraalbereik 615…645 nm) van het licht passeren
    • blokkeert infrarood en ander zichtbaar licht
    • geschikt voor C-Mount objectieven met 27 mm interne schroefdraad (Evetar, Pentax)
    • Geschikt voor LCFxxLEVMP objectieven
#

Algemene gegevens

EAN 662488975302
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310290 -/- componenten voor beeldverwerking (niet geklassificeerd) (toebehoren: filter,…)
Goederencode 90029000000
Land van herkomst US
Gewicht 45.36  g

Select Country

Turck worldwide

to top