Product BM8141-0
Confectioneerbare connector
Contraconnector M12 × 1, recht
Bestelnummer: 6935145- A-codering
- Metalen montagemoer
- schroef-/klemaansluiting
- A-codering
- 4-polig
- PG7 schroefdraad
- kabeldiameter 4.0 … 6.0 mm

Algemene gegevens
EAN | 4047101459081 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 26 g |
Technische gegevens
Toepassing | Signaal |
Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
Aantal polen | 4 |
Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
Schroefdraad | PG7 |
Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA |
Materiaal montagemoer/-schroef | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
Externe diameter van de leiding | 4…6 mm |
Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.25…0.75 mm² |
Nominale spanning | 250 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Certificaten | cULus erkend |