Product TBIL-S3-8DIP
I/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link-master
8 digitale ingangen, 8 M8-poorten
Bestelnummer: 100002594- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K

Algemene gegevens
EAN | 4047101465686 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- technologiemodule (gedecentraliseerde periferie) |
Goederencode | 85176200000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 160 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | IO-Link |
Signaaltype | Digitale ingang |
Aansluittechniek signaal | M12 |
Apparaattype | I/O hub, I/O-module, Compact station |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |
Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
Configuratiebestand
Handboek
Handleiding
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren - I/O
![]() |
PKG3M-0.3-PSG3M/TXL
Verlengkabel, M8-contraconnector, recht, 3-polig naar M8-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 0,3 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625665 |
![]() |
PKG3M-2-PSG3M/TXL
Verlengkabel, M8-contraconnector, recht, 3-polig naar M8-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625668 |
![]() |
PKW3M-2-PSG3M/TXL
Verlengkabel, M8-contraconnector, haaks, 3-polig op M8-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6627123 |
Aansluittoebehoren - netwerk
![]() |
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig naar M12-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625604 |