I/O-modules
Voor fabrieksautomatisering bieden wij compacte veldbus-I/O-modules voor PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, AS-Interface, Modbus TCP, Ethernet/IP en PROFINET. De IP67-modules voor gebruik in barre omgevingen hebben met glasvezel more...
Voor fabrieksautomatisering bieden wij compacte veldbus-I/O-modules voor PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, AS-Interface, Modbus TCP, Ethernet/IP en PROFINET. De IP67-modules voor gebruik in barre omgevingen hebben met glasvezel versterkte kunststof behuizingen en metalen connectoren, en zijn volledig ingegoten en trillings- en schokbestendig. De IP20-modules voor DIN-railmontage in regelkasten kunnen ook worden gebruikt om kleine, gedecentraliseerde regelkasten met weinig I/O-signalen te integreren in een busnetwerk. less...
Downloads
Algemene catalogus - Producten voor de fabrieksautomatisering - Download (43634 KB)
Algemene catalogus - I/O-oplossingen voor de regelkast - Download (16192 KB)
Productflyer - TBEN-S IP67 blok-I/O-modules - Download (791 KB)
Productflyer - FEN20 — I/O-modules met IP20-blok - Download (391 KB)
Productflyer - Multiprotocol-I/O-modules met IO-Link-master - Download (828 KB)
Productoverzicht - FLC – Field Logic Controller (met ARGEE te programmeren) - Download (1825 KB)
Productoverzicht - Oplossingen voor de fabrieksautomatisering - Download (1559 KB)