Product FK54PK-2/M16

Algemene gegevens
EAN | 4047101490206 |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 252 g |
Technische gegevens
Toepassing | Voeding |
Connector A | Contraconnector, M12 × 1, K-gecodeerd |
Aantal polen | 4+PE |
Flensbehuizing | messing, CuZn, Vernikkeld |
Montagetype | frontmontage |
Schroefdraad | M16 × 1,5 |
Flensbehuizing | messing, CuZn, Vernikkeld |
Nominale spanning | 630 V |
Stroombelastbaarheid | 12 A |
Kabellengte | 2 m |
Aantal geleiders | 5 |
Beschermingsgraad | IP68 |
Certificaten | cULus erkend |