Product  BI20C-QR20-VP6X2-H1141

Inductieve sensor

Voor de detectie van materialen van koolstofvezel

Bestelnummer: 100015717
    • Rechthoekig, hoogte 20 mm
    • Actief vlak bovenaan
    • Kunststof, Ultem
    • Detectie van koolstofvezel
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge schakelfrequentie
    • DC 4-draads, 10...30 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101519105
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 104  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 71.6 x 62.6 x 20 mm, QR20
Nominale schakelafstand 20 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 0.250 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Ultem
Omgevingstemperatuur 0…+100 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken Koolstofdetectie

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top