Inclinosensoren
De robuuste TURCK-inclinosensoren van de serie Q20L60 en Q42 zijn nagenoeg geschikt voor iedere inclinohoekdetectie en kunnen ook gebruikt worden in systemen die snelle bewegingen uitvoeren of onderhevig zijn aan stoten. more...
De robuuste TURCK-inclinosensoren van de serie Q20L60 en Q42 zijn nagenoeg geschikt voor iedere inclinohoekdetectie en kunnen ook gebruikt worden in systemen die snelle bewegingen uitvoeren of onderhevig zijn aan stoten. Verkrijgbaar zijn sensoren voor hoekbereiken van ±10°, ±45°, ±60° en ±85° alsook met een vrij selecteerbaar meetbereik van 0…360°. Men kan kiezen uit de volgende uitgangsvarianten: 4…20 mA, 0,1…4,9 V, 0…10 V, pnp/npn-schakelvenster als N.C. of N.O., IO-Link, CANopen. less...