Product  RES-185B6E-9D14B-H1151

Absolute encoder - Singleturn

Industrial-Line

Bestelnummer: 100016329
    • Flens met statorkoppeling, Ø 46 mm
    • Blinde holle as, Ø 6 mm (insteekdiepte max. 18,5 mm)
    • Magnetisch meetprincipe
    • Asmateriaal: roestvast staal
    • Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
    • ‐40…+85 °C
    • max. 4000 omw/min (continue werking: 2000 omw/min)
    • 10…30 V DC
    • CANopen
    • Connector, M12 × 1, 5‐polig
    • 360° verdeeld in 14 Bit (16384 posities)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101545463
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- encoder, absoluut
Goederencode 90318080000
Land van herkomst DE
Gewicht 200  g

Technische gegevens

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie magnetisch
Uitgangstype Absoluut-singleturn
Astype blind gat as
Asdiameter D (mm) 6
Flensdiameter Ø  46 mm
Flenstype flens met statorkoppeling
Meetbereik 0…360°
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Communicatieprotocol CANopen
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Protection class shaft IP67
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6622101

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top