Product  RES-182SA0S-3C13B-H1181

Absolute encoder - Singleturn

Industrial-Line

Bestelnummer: 100016342
    • Synchroflens, Ø 36 mm
    • Massieve as, Ø 6,35 mm × 12,5 mm
    • Magnetisch meetprincipe
    • Asmateriaal: roestvast staal
    • Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
    • ‐40…+85 °C
    • max. 4000 omw/min (continue werking: 2000 omw/min)
    • 10…30 V DC
    • SSI, gray
    • Connector, M12×1, 8‐polig
    • 360° verdeeld in 13 Bit (8192 posities)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101545333
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- encoder, absoluut
Goederencode 90318080000
Land van herkomst DE
Gewicht 200  g

Technische gegevens

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie magnetisch
Uitgangstype Absoluut-singleturn
Astype Massieve as
Asdiameter D (mm) 6.35
Flensdiameter Ø  36 mm
Flenstype synchroflens
Meetbereik 0…360°
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Communicatieprotocol SSi
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Protection class shaft IP67
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top