Product  TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-L1950-50/150

Temperatuurdetectie

met stroomuitgang

Bestelnummer: 100019842
    • Miniatuurbouwvorm
    • Analoge uitgang 4…20 mA
    • fabrieksinstelling -50…150 °C
    • Procesaansluiting G1/2" buitendraad
    • Buigbare sonde (min. buigradius: 3x buitendiameter; uitgezonderd sondetip 30 mm)
    • Taps toelopende sensor van 6 mm naar 4,4 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101526004
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-)
Goederencode 90251900900
Land van herkomst IT
Gewicht 1000  g

Technische gegevens

Detectietype in contact met het medium
Bouwvorm zonder display (sonde geïntegreerd)
Meetbereik -50…150 °C
Procesaansluiting G 1/2″ buitendraad
Bedrijfsspanning 5…32 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (2-geleider)
Stroomuitgang 4…20 mA
Meetelement Pt1000
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur -40…+80 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Aansluittoebehoren

6625025
6625013
6625503
6625515

Select Country

Turck worldwide

to top