Product TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-L800-50/150
Temperatuurdetectie
met stroomuitgang
Bestelnummer: 100022776- Miniatuurbouwvorm
- Analoge uitgang 4…20 mA
- fabrieksinstelling -50…150 °C
- Procesaansluiting G1/2" buitendraad
- Buigbare sonde (min. buigradius: 3x buitendiameter; uitgezonderd sondetip 30 mm)
- Taps toelopende sensor van 6 mm naar 4,4 mm

Algemene gegevens
EAN | 4047101530599 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-) |
Goederencode | 90251900900 |
Land van herkomst | IT |
Gewicht | 203 g |
Technische gegevens
Detectietype | in contact met het medium |
Bouwvorm | zonder display (sonde geïntegreerd) |
Meetbereik | -50…150 °C |
Procesaansluiting | G 1/2″ buitendraad |
Bedrijfsspanning | 5…32 VDC |
Elektrische uitgang | Stroomuitgang (2-geleider) |
Stroomuitgang | 4…20 mA |
Meetelement | Pt1000 |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | CE |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Aansluittoebehoren
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |