Product REM-101SA0C-9F32B-H1151
Absolute encoder - Multiturn
Industrial-Line
Bestelnummer: 100023542- Klemflens, Ø 36 mm
- Massieve as, Ø 6,35 mm × 12,5 mm
- Magnetisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- ‐40…+80 °C
- max. 4000 omw/min (continue werking: 2000 omw/min)
- 10…30 V DC
- SAE J1939
- Connector M12 × 1, 5-polig
- Singleturn-resolutie 14 bit schaalbaar, standaard 14 bit
- Multiturn-resolutie max. 29 bit over totale resolutie schaalbaar, standaard 18 bit
- Totale resolutie 32 bit schaalbaar, standaard: 32 bit

Algemene gegevens
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
Goederencode | 90318080000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 200 g |
Technische gegevens
Encoder-Line | Industrial-Line |
Technologie | magnetisch |
Uitgangstype | Absoluut-multiturn |
Astype | Massieve as |
Asdiameter D (mm) | 6.35 |
Flensdiameter | Ø 36 mm |
Flenstype | klemflens |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Communicatieprotocol | SAE J1939 |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
Protection class shaft | IP67 |
Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Handboek
Productflyer
Aansluittoebehoren
![]() |
RKC5701-5M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen), M12-contraconnector, recht, kabellengte: 5 m, mantelmateriaal: PUR, antraciet; cULus-goedkeuring |
6931034 |