Product  PSM24-N.1

I/O-systeem excom

24 VDC-voeding voor niet-Ex-bereik

Bestelnummer: 100026211
    • DC-voedingsmodule, voedt een modulerek in het niet-Ex-gebied
    • In-/uitschakelen met de meegeleverde borgklem PSM24-LC
    • De gekartelde schroef moet uit het modulerek worden verwijderd!
#

Algemene gegevens

EAN 4047101536751
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250311 -/- stroomvoorziening (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85044083900
Land van herkomst DE
Gewicht 164  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signaaltype Spanningstoevoer/voeding
Aansluittechniek signaal Screw terminal, Cage clamp terminal
Apparaattype Spanningsvoeding
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top