Product B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151
Inclinosensor
met twee programmeerbare schakelpunten
Bestelnummer: 1534051- Rechthoekig, hoogte 20 mm
- Kunststof, PC
- Bedrijfsspannings - en schakeltoestandindicaties
- Twee programmeerbare schakeluitgangen
- Schakelpunten vrij selecteerbaar in het bereik 0° tot 360°
- DC 4‐draads, 10…30 VDC
- connector M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101232073 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 73 g |
Technische gegevens
| Meetprincipe | Versnelling |
| Meetbereik | 0…360° |
| Aantal meetassen | 1 |
| Bouwgrootte | 60 x 30 x 20 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., 2 x PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC |
| Omgevingstemperatuur | -30…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |