Product B1N360V-Q42-CNX2-2H1150
Inclinosensor
met CANopen-interface
Bestelnummer: 1534065- rechthoekig, hoogte 42mm
- kunststof, PA12-GF30
- comfortabele CANopen-interface
- voldoet aan CiA DS‐301, profiel CiA DSP‐410
- hoge resolutie en nauwkeurigheid
- baudrates van 10kBit/s tot 1 MBit/s
- hoge aftastrate en bandbreedte
- parametreerbare vibratie-onderdrukking
- een TPDO (RTR, cyclisch, gestuurd door gebeurtenissen, gesynchroniseerd)
- parametrering per SDO en objectdirectory
- SYNC‐Consumer (gesynchroniseerd zenden van de TPDO na ontvangst van een SYNC-telegram)
- EMCY producer (declinatie, bewaking binnentemperatuur apparaat)
- uitvalbewaking d.m.v. heartbeat of nodeguarding/lifeguarding
- vrij configureerbare grensfrequentie (digitale filter)
- robuuste en compacte kunststoffen behuizing

Algemene gegevens
| EAN | 4047101252804 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 139 g |
Technische gegevens
| Meetprincipe | Versnelling |
| Meetbereik | 0…360° |
| Aantal meetassen | 1 |
| Bouwgrootte | 67.7 x 42.5 x 42.5 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Communicatieprotocol | CANopen |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA12-GF30 |
| Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |