Product RS-25S6C-9A16B-R3M12
Absolute encoder - Singleturn
Industrial-Line
Bestelnummer: 1544363- Klemflens, Ø 58 mm
- Massieve as, Ø 6 mm × 10 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 aszijde
- ‐40 … +80 °C
- Max. 3000 omw/min
- Profibus
- Afneembaar busdeksel met connectoraansluiting (3 x M12)
- 360° verdeeld in 16 Bit (65536 posities)
- Modulair, defaultwaarde 13 Bit

Algemene gegevens
| EAN | 4047101255652 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
| Goederencode | 90314990000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 400 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Industrial-Line |
| Technologie | optisch |
| Uitgangstype | Absoluut-singleturn |
| Astype | Massieve as |
| Asdiameter D (mm) | 6 |
| Flensdiameter | Ø 58 mm |
| Flenstype | klemflens |
| Meetbereik | 0…360° |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Communicatieprotocol | PROFIBUS-DP |
| Elektrische aansluiting | Busaansluiting |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
| Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
| Protection class housing | IP67 |
| Protection class shaft | IP67 |