Product  RM-29S6C-9A28B-R3M12

Absolute encoder - Multiturn

Industrial-Line

Bestelnummer: 1544413
    • Klemflens, Ø 58 mm
    • Massieve as, Ø 6 mm × 10 mm
    • Optisch meetprincipe
    • Asmateriaal: roestvast staal
    • Beschermingsklasse IP67 aszijde
    • ‐40 … +80 °C
    • Max. 3000 omw/min
    • Profibus
    • Afneembaar busdeksel met connector (3 x M12)
    • Singleturn-resolutie schaalbaar tot 16 Bit (standaard 13 Bit)
    • Multiturn-resolutie12 Bit max., schaalbaar
#

Algemene gegevens

EAN 4047101289572
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- encoder, absoluut
Goederencode 90314990000
Land van herkomst DE
Gewicht 753  g

Technische gegevens

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Uitgangstype Absoluut-multiturn
Astype Massieve as
Asdiameter D (mm) 6
Flensdiameter Ø  58 mm
Flenstype klemflens
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Communicatieprotocol PROFIBUS-DP
Elektrische aansluiting Busaansluiting
Materiaal behuizing spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur -40…+80 °C
Protection class housing IP67
Protection class shaft IP67

Select Country

Turck worldwide

to top