Product RM-46S8S-3C24B-CT 1M
Absolute encoder - Multiturn
Industrial-Line
Bestelnummer: 1544521- Synchroflens, Ø 36 mm
- Massieve as, Ø 8 mm × 15 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 aszijde
- ‐40…+85 °C
- max. 10000 omw/min (continue werking: 8000 omw/min)
- 10…30 V DC
- SSI, gray
- Kabelaansluiting, 8-polig
- Singleturn-resolutie 12 Bit
- Multiturn-resolutie 12 Bit

Algemene gegevens
| EAN | 4047101256475 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
| Goederencode | 90314990000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 294 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Industrial-Line |
| Technologie | optisch |
| Uitgangstype | Absoluut-multiturn |
| Astype | Massieve as |
| Asdiameter D (mm) | 8 |
| Flensdiameter | Ø 36 mm |
| Flenstype | synchroflens |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Communicatieprotocol | SSi |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Protection class housing | IP67 |
| Protection class shaft | IP67 |