Product  RI-12H10T-2B2048-H1181

Incrementele encoder

Industrial-Line

Bestelnummer: 1544727
    • Flens met draaimomentsteun, Ø 50,8 mm
    • Holle as, Ø 10 mm
    • Optisch meetprincipe
    • Asmateriaal: roestvast staal
    • Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
    • ‐40…+85 °C
    • max. 6000 omw/min (continue werking: 3000 omw/min)
    • 10…30 V DC
    • Push-pull/HTL met omgekeerd signaal
    • Impulsfrequentie max. 300 kHz
    • Connector, M12 × 1, 8‐polig
    • 2048 impulsen per omwenteling
#

Algemene gegevens

EAN 4047101258530
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270502 -/- encoder, incrementeel
Goederencode 90314990000
Land van herkomst DE
Gewicht 328  g

Technische gegevens

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Uitgangstype Incrementeel
Astype holle as
Asdiameter D (mm) 10
Flensdiameter Ø  50.8 mm
Flenstype flens met bevestigingselement
Resolutie incrementeel 2048  ppr
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Push-Pull/HTL, met omgekeerd signaal
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Protection class shaft IP67
Beschermingsgraad IP67

Select Country

Turck worldwide

to top