Product RI-12H15T-2B4096-H1181
Incrementele encoder
Industrial-Line
Bestelnummer: 1545223- Flens met draaimomentsteun, Ø 50,8 mm
- Holle as, Ø 15 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- ‐40…+85 °C
- max. 6000 omw/min (continue werking: 3000 omw/min)
- 10…30 V DC
- Push-pull/HTL met omgekeerd signaal
- Impulsfrequentie max. 300 kHz
- Connector, M12 × 1, 8‐polig
- 4096 impulsen per omwenteling

Algemene gegevens
| EAN | 4047101268478 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- encoder, incrementeel |
| Goederencode | 90314990000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 400 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Industrial-Line |
| Technologie | optisch |
| Uitgangstype | Incrementeel |
| Astype | holle as |
| Asdiameter D (mm) | 15 |
| Flensdiameter | Ø 50.8 mm |
| Flenstype | flens met bevestigingselement |
| Resolutie incrementeel | 4096 ppr |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Push-Pull/HTL, met omgekeerd signaal |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Protection class shaft | IP67 |
| Beschermingsgraad | IP67 |