Product  RI-42H25S4-2B5000-12M23

Incrementele encoder

Industrial-Line

Bestelnummer: 1545227
    • Flens met lang veerelement, Ø 100 mm
    • Holle as, Ø 25 mm
    • Optisch meetprincipe
    • Asmateriaal: roestvast staal
    • Beschermingsklasse IP65 aszijde
    • ‐40 … +70 °C
    • Max. 3000 omw/min
    • 10…30 V DC
    • M23 × 1 connectoraansluiting, 12-polig
    • Push-pull met omgekeerd signaal
    • Impulsfrequentie max. 300 kHz
    • 5000 impulsen per omwenteling
#

Algemene gegevens

EAN 4047101268515
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270502 -/- encoder, incrementeel
Goederencode 90314990000
Land van herkomst DE
Gewicht 985  g

Technische gegevens

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Uitgangstype Incrementeel
Astype blind gat as
Asdiameter D (mm) 25
Flensdiameter Ø  100 mm
Flenstype flens met bevestigingselement
Resolutie incrementeel 5000  ppr
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Push-Pull/HTL, met omgekeerd signaal
Elektrische aansluiting Connector, M23
Materiaal behuizing spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Protection class housing IP65
Protection class shaft IP65

Montagetoebehoren

1544616
1544621

Select Country

Turck worldwide

to top