Product RI-42H30S4-2B1024-12M23
Incrementele encoder
Industrial-Line
Bestelnummer: 1545228- Flens met lang veerelement, Ø 100 mm
- Holle as, Ø 30 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP65 aszijde
- ‐40 … +70 °C
- Max. 3000 omw/min
- 10…30 V DC
- M23 × 1 connectoraansluiting, 12-polig
- Push-pull met omgekeerd signaal
- Impulsfrequentie max. 300 kHz
- 1024 impulsen per omwenteling

Algemene gegevens
| EAN | 4047101268522 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- encoder, incrementeel |
| Goederencode | 90314990000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 936 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Industrial-Line |
| Technologie | optisch |
| Uitgangstype | Incrementeel |
| Astype | blind gat as |
| Asdiameter D (mm) | 30 |
| Flensdiameter | Ø 100 mm |
| Flenstype | flens met bevestigingselement |
| Resolutie incrementeel | 1024 ppr |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Push-Pull/HTL, met omgekeerd signaal |
| Elektrische aansluiting | Connector, M23 |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Protection class housing | IP65 |
| Protection class shaft | IP65 |
Data Sheets
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
|
RME-5
bevestigingsplaat uit roestvaststaal voor encoder met holle as, steekcirkeldiameter 149 mm, voor toepassingen met speling in axiale richting |
1544616 |
|
RME-10
Bevestigingselement van roestvaststaal voor encoder met holle as, steekcirkeldiameter 110 mm, voor toepassingen met hoge speling in axiale richting |
1544621 |