Product RM-28S10C-3C25B-H1181
Absolute encoder - Multiturn
Industrial-Line
Bestelnummer: 1545239- Klemflens, Ø 58 mm
- Massieve as, Ø 10 mm × 20 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 aszijde
- ‐40 … +70 °C
- Max. 9000 omw/min
- 10…30 V DC
- SSI, gray
- Connectoraansluiting M12, 8-polig
- Singleturn-resolutie 13 Bit
- Multiturn-resolutie 12 Bit

Algemene gegevens
| EAN | 4047101268621 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
| Goederencode | 90314990000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 510 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Industrial-Line |
| Technologie | optisch |
| Uitgangstype | Absoluut-multiturn |
| Astype | Massieve as |
| Asdiameter D (mm) | 10 |
| Flensdiameter | Ø 58 mm |
| Flenstype | klemflens |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Communicatieprotocol | SSi |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Protection class housing | IP67 |
| Protection class shaft | IP67 |