Product RU200-CP40-LIU2N8X2T
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Bestelnummer: 1610056- aparte geluidsconverter voor zender en ontvanger
- rechthoekige bouwvorm 40x40x166 mm
- aansluiting via schroefklemmen
- aansluitklemmenruimte voor kabelwartel M20x1.5
- teachbereik instelbaar met drukknop
- Dode zone: 5 cm
- Reikwijdte: 200 cm
- Resolutie: 1 mm
- Openingshoek van de geluidskegel: +/- 60°
- 1x schakeluitgang, NPN
- Programmeerbaar N.O./N.C.
- 1 x analoge uitgang, 4…20 mA/0…10 V