Product  NI2-Q9.5-AP6/S34

Inductieve sensor

magneetveldvast

Bestelnummer: 1650077
    • rechthoekig, hoogte 9,5 mm
    • actief vlak zijdelings
    • kunststof, PP GR-20
    • magneetveldvast (lasvast) voor gelijk- en wisselvelden
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101148206
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 21  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 20 x 17 x 9.5 mm, Q9.5
Nominale schakelafstand 2 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PP GR-20
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Magneetveldvast

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top