Product  CL50GRXAPQ

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3010472

Altern. bestelnummer : 10472

    • Met pieper
    • Apart aanstuurbaar
    • Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
    • kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2)
    • alarm max. 92 dB
#

Algemene gegevens

EAN 662488104726
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 204  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort groen, rood
Aantal kleuren/segmenten 2
Akoestisch signaal Continu geluid
Luidsterkte 92 dB
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP50

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top