Product CL50GRYAPQ
LED-signaallamp
Signaalzuil
Bestelnummer: 3010474Altern. bestelnummer : 10474
- Met pieper
- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- alarm max. 92 dB

Algemene gegevens
| EAN | 662488104740 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 204.12 g |
Technische gegevens
| Functie | Signaalzuil |
| Lichtsoort | groen, rood, geel |
| Aantal kleuren/segmenten | 3 |
| Akoestisch signaal | Continu geluid |
| Luidsterkte | 92 dB |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -20…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP50 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |