Product  CL50XRXAPQP

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3010504

Altern. bestelnummer : 10504

    • Met pieper
    • Apart aanstuurbaar
    • Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
    • monochroom: rood (COL 2)
    • kabel met connector M12 x 1
    • bedrijfsspanning 10…30 VDC
    • alarm max. 92 dB
#

Algemene gegevens

EAN 662488105044
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 253  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort rood
Aantal kleuren/segmenten 1
Akoestisch signaal Continu geluid
Luidsterkte 92 dB
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP50

Select Country

Turck worldwide

to top