Product K30LGXXPQTASK
LED-signaallamp
Signaallamp
Bestelnummer: 3013225Altern. bestelnummer : 13225
- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M22x1.5
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: groen (COL 1)
- kabel met connector M12 x 1
- bedrijfsspanning 10…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488132255 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 78 g |
Technische gegevens
| Functie | Spot-licht |
| Lichtsoort | groen |
| Aantal kleuren/segmenten | 1 |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.150 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69 |