Product  TL50ALSQ

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3016985

Altern. bestelnummer : 16985

    • zwarte kunststofbehuizing
    • bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
    • beschermingsgraad IP67
    • connector M12x1
    • bedrijfsspanning: 18…30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED‐kleur
    • Ingangen: PNP / NPN
    • lichtzuil met alarm: dicht, continu geluid max. 94 dB
#

Algemene gegevens

EAN 662488169855
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 135  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Akoestisch signaal Continu geluid
Luidsterkte 94 dB
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, zwart
Window material kunststof, diffuus
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top