Product SMBWLSMAG
toebehoren
Magnetische bevestiging
Bestelnummer: 3019574Altern. bestelnummer : 19574
- Magnetische bevestiging voor werklampen en sensoren
- Eenvoudige bevestiging op metalen oppervlakken
- Laadcapaciteit tot 15 kg
- meegeleverd worden twee magneetbeugels, twee bevestigingsschroeven en twee moeren met zekeringsringen

Algemene gegevens
| EAN | 662488195748 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch |
| Goederencode | 85051190990 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 166 g |
Technische gegevens
| Materiaal behuizing | metaal |