Product S18LGXXPQP
LED-signaallamp
Signaallamp
Bestelnummer: 3020985Altern. bestelnummer : 20985
- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M18x1
- beschermingsgraad IP67 / IP69K
- materialen bestand tegen UV-licht
- stroomopname per LED-kleur: max. 25 mA
- monochroom: groen (COL 1)
- kabel met connector M12 x 1
- bedrijfsspanning 10…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488209858 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 46 g |
Technische gegevens
| Functie | Spot-licht |
| Lichtsoort | groen |
| Aantal kleuren/segmenten | 1 |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.150 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |