Product S18LGRXP
LED-signaallamp
Signaallamp
Bestelnummer: 3021184Altern. bestelnummer : 21184
- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M18x1
- beschermingsgraad IP67 / IP69K
- materialen bestand tegen UV-licht
- stroomopname per LED-kleur: max. 25 mA
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 10…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488211844 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 62 g |
Technische gegevens
| Functie | Spot-licht |
| Lichtsoort | groen, rood |
| Aantal kleuren/segmenten | 2 |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69 |